Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta angolare di protezione 12 60x60, nero (0.0.005.06)
Calotta angolare di protezione 12 60x60, nero
0.0.005.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.06
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 20 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Länge:  20Breite:  26.87Außenmaß:  20x20Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Länge:  20Breite:  55.15Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  41Außenmaß:  30x30Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Länge:  30Breite:  83.5Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  55.68Außenmaß:  40x40Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  111.72Außenmaß:  80x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  grau grau
Baureihe:  8Länge:  40Breite:  178Außenmaß:  160x80Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  83.2Außenmaß:  60x60Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Länge:  60Breite:  168.8Außenmaß:  120x120Abdeckkappen Farbe:  schwarz schwarz

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097