Profilato di guarnizione


Variante scelta
Guarnizione per intelaiatura 12 6-8mm, nero (0.0.005.35)
Guarnizione per intelaiatura 12 6-8mm, nero
0.0.005.35
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.35
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 58 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 20 m
MaterialeTPV
Colorenero

Descrizione

Per il fissaggio e la chiusura a tenuta di componenti piani di diverso spessore che vengono inseriti nelle scanalature di profilati 5, 6, 8 e 12.
La versione grigia si adatta in modo armonico alle superfici anodizzate dei profilati di colore naturale.
Elastomero termoplastico resistente a detergenti ed oli minerali.

Istruzioni di montaggio

Per montare le guarnizioni per intelaiatura in posizione corretta senza sforzo, si consiglia di bagnarle con acqua saponata prima del montaggio.
L’incastro delle guarnizioni per intelaiatura nella scanalatura dei profilati deve avvenire prestando molta attenzione.
Questo utensile per il montaggio facilita il corretto inserimento della guarnizione per intelaiatura nella scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3 mm
Serie:  5Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-3 mm
Serie:  5Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-3 mm
Serie:  5Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-3 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  6Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  6Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  6Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  8Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  8Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  2-4 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-6 mm
Serie:  8Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  4-6 mm
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  4-6 mm
Serie:  8Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  4-6 mm
Serie:  12Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  6-8 mm
Serie:  12Unità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  nero neroGamma di spessori della piastra:  6-8 mm
Serie:  XUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 20000Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  4-5 mm
Serie:  XUnità di consegna:  RulloLunghezza:  20000 Colore:  grigio grigioGamma di spessori della piastra:  4-5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Codice tariffa doganale
40069000