Lamiera striata Al
* Indicazione obbligatoria
 Dati tecnici
Nota tecnica
Zigrinatura "Duett"; DIN EN 1386
Spessore Lamiera 3,5mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.428.53 | 
|---|---|
| Qualità | lucida (non sgrassata) | 
| Antistatico | No | 
| Peso spec. sezione | m = 9,9 kg/m2 | 
| Unita di consegna | Lungh. max. 2970x1470 mm | 
| Materiale | AlMg3 | 
Descrizione
Lo spessore totale della lamiera zigrinata di alluminio è pari a 5 mm, misurato con zigrinatura compresa.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | 
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 35020503
eCl@ss 11.0
 35070103
eCl@ss 4.0
 35020503
eCl@ss 4.1
 35020503
eCl@ss 5.0
 35020503
eCl@ss 5.1
 35020503
eCl@ss 6.0.1
 35020503
eCl@ss 7.1
 35020503
UNSPSC 7.0
 30102206
UNSPSC 9.0
 30102206
Codice tariffa doganale
 76061230
Lamiera striata Al
* Indicazione obbligatoria