Braccio orientabile per attrezzi
Dati tecnici
Materiale incluso
Braccio orientabile 8 80-370 regolabile in altezza
4 Profilati 8 40x40 E 250 mm, Al, anodizzati
Profilato 8 40x40 E 300 mm, Al, anodizzato
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.664.10 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 4,56 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 400 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie alla regolazione verticale, gli sbalzi si adattano ad attrezzi di qualsiasi dimensione. Le scanalature, presenti su tutti i lati dei profilati, permettono di equipaggiare i bracci con grande flessibilità, anche da entrambe le parti, e di riconfigurarli semplicemente ruotando di 180° il supporto per attrezzi.
Il braccio orientabile per attrezzi 8 80-370 tiene a portata di mano attrezzi e mezzi operativi fino a un peso complessivo di 40 kg.
Grazie al suo snodo aggiuntivo, il braccio orientabile doppio per attrezzi 8 80-695 può essere orientato con una precisione ancora maggiore. La portata massima è 25 kg.
Varianti
Ordinare per
| Numero di snodi: 3 | |
| Numero di snodi: 2 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090