Tubolare
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Temperatura d’impiego 0 - 60°C
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.427.63 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 21,26 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 10,9 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10,9 cm4 |
| Peso | m = 0,62 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | nero |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4,36 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 4,36 cm3 |
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
39172310
Tubolare
* Indicazione obbligatoria


Aluminium, natural
Black