Alberi di sincronizzazione


Variante scelta
Tubolare D20x3 St, zincato (0.0.609.85)
Tubolare D20x3 St, zincato
0.0.609.85
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.609.85
Qualitàzincato
Antistaticosi
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1,18 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0,6 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0,6 cm4
Pesom = 1,26 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialeacciaio
Momento resistente, x-asseWx = 0,6 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0,6 cm3

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2990Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  PieceLength:  2990 Shaft diameter:  ø 16 mmMaterial:  Stainless steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  ø 20 mmMaterial:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Shaft diameter:  D25Material:  Steel (bright zinc-plated)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73063072