Alberi di sincronizzazione
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.609.83 |
|---|---|
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2,53 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1,28 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1,28 cm4 |
| Peso | m = 1,63 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | acciaio |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1,02 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1,02 cm3 |
Descrizione
D = numero di giri [1/min]
L = lunghezza dell’albero [mm]
Numero di giri dell’albero di sincronizzazione consentito in funzione della sua lunghezza
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2990 | Shaft diameter: ø 16 mm | Material: Stainless steel | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: ø 20 mm | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Shaft diameter: D25 | Material: Steel (bright zinc-plated) |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
73063072
Alberi di sincronizzazione
* Indicazione obbligatoria