Angolo al suolo impostato 8


Variante scelta
Set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio (0.0.666.51)
Set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio
0.0.666.51
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra a pavimento 8 160x60x80, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.51
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 729 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Sostegno di qualità: il set squadra a pavimento 8 160x60x40 in acciaio e il set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio rappresentano una robusta integrazione per i piedini di appoggio item. Essi fissano al suolo le intelaiature agevolandone il corretto livellamento. L’altezza si regola con estrema facilità perché le squadre si avvitano nella scanalatura 8 del profilato. Per l’allineamento di precisione è possibile utilizzare un piedino di regolazione di item che consente di compensare qualsiasi asperità del suolo.
Grazie al fissaggio all’interno della scanalatura le macchine già allineate possono essere ancorate al suolo anche in un secondo momento. A seconda delle dimensioni del profilato, del peso e delle forze in gioco è possibile optare per il set squadra a pavimento 8 160x60x40 in acciaio, più sottile (fissaggio in una scanalatura 8) oppure per il set squadra a pavimento 8 160x60x80 in acciaio, più largo.

Varianti

Ordinare per

Larghezza:  40mm
Larghezza:  80mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098