Rullo di rinvio


Variante scelta
Rullo di rinvio per nastro trasportatore 8 40-40 (0.0.702.92)
Rullo di rinvio per nastro trasportatore 8 40-40
0.0.702.92
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Rullo di rinvio, acciaio
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 62203

Proprietà

Nr. articolo0.0.702.92
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 266 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il rullo di rinvio per nastro trasportatore 8 40 garantisce uno scorrimento uniforme del nastro trasportatore sul lato di rinvio. Insieme al set testata rinvio 8 40 (0.0.702.96), i cuscinetti a una fila di sfere a gola profonda inseriti a pressione snelliscono l’estetica della struttura sul lato di rinvio.
I rulli di rinvio vengono fissati al nastro trasportatore con il set testata rinvio 8 40.
La larghezza consigliata del nastro trasportatore è pari a 35 mm.

Varianti

Ordinare per

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataLarghezza complessiva:  80 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900