Dati tecnici
Proprietà
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | No |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 18,32 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 95,62 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 22,3 cm4 |
| Massa totale | m = m1 + H * m2 |
| Forza massima in direzione y | Fy max = 2500 N |
| Forza massima in direzione z | Fz max = 2500 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 3,01 kg |
| Massa per mm di corsa | m2 = 4,51 g/mm |
| accelerazione max. | amax. = 10 m/s2 |
| Velocità max. | Vmax. = 10 m/s |
| Corsa max. | Hmax. = 5760 mm |
| Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 50 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse y | My max = 140 Nm |
| Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 140 Nm |
| Distanza di sicurezza | smin = 20 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 500 mm |
| Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 1100 mm |
| Type designation | 0.0.726.38 |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 22,82 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 11,15 cm3 |
Descrizione
La robusta slitta dispone di un’ampia gamma di possibilità di montaggio. Il gioco dei rulli può essere regolato dall’esterno, riducendo così gli interventi di manutenzione.
L’unità lineare KRF e la guida lineare KRF sono utilizzate in combinazione nel range extender per cobot, disponibile come esempio di soluzione nell’online shop. Gli assi lineari consentono al cobot di lavorare i prodotti in più posizioni.
La flessione massima fmax del sistema dipende dalla sezione del profilato sottoposta a carico, dalla lunghezza del profilato non supportata e dalla forza. La flessione non dovrebbe essere superiore a 1 mm/m.