Multiblocco


Variante scelta
Multiblock d’arresto 8 con perno ad alette Zn, grigio (0.0.603.41)
Multiblock d’arresto 8 con perno ad alette Zn, grigio
0.0.603.41
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base, PA-GF
Lamierino flessibile, acciaio, inox
O-Ring 12x2, NBR, nero
Perno ad alette GD-Zn

Proprietà

Nr. articolo0.0.603.41
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 23 g
Carico mass.Fmax. = 250 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio

Descrizione

I multiblock d’arresto possono essere utilizzati con tutti gli elementi piani (fino a 8 mm). Le due diverse posizioni di montaggio (distanza dal bordo del profilato 4 o 8 mm) consentono l’adattamento allo spessore del piano. La molla d’arresto va inserita all’interno del multiblock secondo la direzione del carico: la parte convessa del lamierino flessibile deve essere opposta rispetto alla direzione d’inserimento del perno.
Bloccando il perno, si tende contemporaneamente il lamierino flessibile.
Il multiblock d’arresto 8  viene inserito nella scanalatura del profilato e bloccato mediante una rotazione di 90° in senso orario.
Si consiglia l’impiego di una chiave fissa esag. 20.
Suggerimento d’installazione per l’elemento piano. Il carico ammesso per i multiblock d’arresto 8 è F = 250 N.
I multiblock d’arresto 8 offrono la possibilità di fissare con sicurezza un elemento piano in un telaio di profilati consentendo di rimuoverlo facilmente. Il perno di arresto può essere attivato sia manualmente, senza l’impiego di utensili, sia tramite una moneta (multiblock d’arresto con perno intagliato).
Le lamiere di rivestimento leggere e gli elementi piani in plexiglas, plastica o materiali composti devono essere opportunamente forati. Vengono bloccati mediante il perno d’arresto.
I perni d’arresto in plastica sono indicati in caso di attivazioni saltuarie, la versione in pressofusione di zinco per impieghi più frequenti o carichi più elevati.
È possibile fare scorrere i multiblock d’arresto 8 all’interno della scanalatura, in modo da ottenere un allineamento rispetto al foro nell’elemento piano.

Varianti

Ordinare per

Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  10Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  zingué zinguéTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à fente
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à manette
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon de manette PA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097