Inserti binari a rulli
Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo D30, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.620.16 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18,1 g |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
| Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
| Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39174000


noir


rouge
jaune
vert