Inserti binari a rulli


Variante scelta
Inserto a rullo D30 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.622.27)
Inserto a rullo D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.622.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rullo D30, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox

Proprietà

Nr. articolo0.0.622.27
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 19,2 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Con i diversi inserti, il binario a rulli 8 40x40 è multifunzionale:
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano

Istruzioni di montaggio

Durch Ankratzen der Kontaktfläche mit dem Nutentgrater 8N0 (0.0.612.47) wird die ESD-Sicherheit gewährleistet.
Il binario a rulli 8 40x40 si trasforma in una rulliera personalizzata semplicemente agganciando gli inserti nel binario a rulli.
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.

Varianti

Ordinare per

Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD: 
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  rouge rougeGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  jaune jauneGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  vert vertGalet:  Galet D30-22 m. JoueSécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Type de transport:  GaletsCouleur:  noir noirGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD: 
Type de transport:  BillesCouleur:  -Galet:  Bille D24Sécurité ESD: 
Type de transport:  GlissièresCouleur:  noir noirGalet:  CaleSécurité ESD: 
Type de transport:  BrossesCouleur:  noir noirGalet:  BrosseSécurité ESD: 
Type de transport:  Insert de blocageCouleur:  noir noirGalet:  Insert de blocageSécurité ESD: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39174000