Profilato di collegamento 8


Variante scelta
Profilato di collegamento 8 160, naturale (0.0.458.03)
Profilato di collegamento 8 160, naturale
0.0.458.03
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

(i dati nominali valgono per una singola barra di profilato)

Proprietà

Nr. articolo0.0.458.03
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 17,8 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 10,34 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 618,43 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 17,51 cm4
Pesom = 4,76 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm, 1 coppia
Materialealluminio, anodizzato
Momento torcenteM = 25 Nm
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 69,1 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 7,14 cm3

Descrizione

I profilati di collegamento 8 160 e 8 240 vengono forniti a coppie dotati di fori per le viti di fissaggio DIN 912-M8x60 e i dadi esagonali DIN 934-M8.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Dimension Y:  160 mm
Unité de livraison:  paireLongueur:  6000 Dimension Y:  160 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Dimension Y:  240 mm
Unité de livraison:  paireLongueur:  6000 Dimension Y:  240 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Codice tariffa doganale
76042990