Materiale composito HPL 36 mm
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.43 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 6,34 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2700x1754 mm |
| Materiale | Materiale composito HPL |
| Colore | bianco simile a RAL 9016 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 130 ... 2700 | largeur: 130 ... 1754 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1854 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
72107080
Materiale composito HPL 36 mm
* Indicazione obbligatoria