Albero scanalato
Dati tecnici
Materiale incluso
Albero scanalato simile a DIN ISO 14-6x11x14, acciaio, C 45 k
Momento di resistenza polare: Wt = 210 mm3
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.453.82 |
|---|---|
| Momento torcente mass. | Mmax. = 28 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0,926 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Descrizione
E’ richiesto l’ingrassaggio nei punti di connessione con grasso multiuso o similari.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095