Viti a testa cilindrica


Variante scelta
Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x80, zincato (8.0.008.46)
Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x80, zincato
8.0.008.46
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo8.0.008.46
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 37 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio-10.9

Varianti

Ordinare per

Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  5Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M3Farbe:  schwarz schwarzGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M4Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  65Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  10Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  12Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  28Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  55Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  140Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  14Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  22Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M8Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  16Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  18Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M10Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  140Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  20Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  25Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  30Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  35Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  45Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  50Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  60Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  70Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  80Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN912Gewinde:  M12Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  100Schraubenkopfform:  Zylinder
Norm:  DIN6912Gewinde:  M5Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  8Schraubenkopfform:  Zylinder flach
Norm:  DIN6912Gewinde:  M6Farbe:  verzinkt verzinktGewindelänge:  40Schraubenkopfform:  Zylinder flach

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181595