Vite ad anello D10 M6x25

0.0.718.51


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Vite ad anello D10 M6x25, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934-M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.51
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 18 g
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

Grazie alla filettatura breve, la vite ad anello D10 M6x25 può essere fissata in una scanalatura 6 oppure 8 con un tassello scorrevole. All’interno dell’anello è possibile inserire funi in acciaio o in fibra sintetica per montare slitte e contrappesi nelle applicazioni Karakuri/LCA.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Codice tariffa doganale
73181558