Profilato a parete KW
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.474.66 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 12 |
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Il dispositivo di chiusura 160 KW, una volta fissato, fornisce alla canalina portacavi la necessaria stabilità permettendo nel contempo l’apertura a ribalta del coperchio (due pezzi per ogni metro).
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
76042990