Profilato di protezione
Variante scelta 
 
Profilato di avvertimento e protezione 8 40x16, giallo simile a RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.689.23 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 380 g/m | 
| Durezza | 70 Sh A | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm | 
| Materiale | PP/TPE | 
| Colore | giallo simile a RAL 1023 | 
Descrizione
Per montare il profilato di avvertimento e protezione basta premerlo nella scanalatura 8. Poiché si rimuove senza lasciare residui, è particolarmente indicato anche per la segnalazione temporanea. Il profilato in TPE può essere tagliato a misura utilizzando le forbici multiuso con arresto a 90° item (0.0.662.33).
Il profilato di avvertimento e protezione 8 40x16 copre un lato del profilato. Le parti frontali di tutte le varianti del profilato di protezione vengono chiuse con la calotta di copertura del profilato di protezione 8 40x16 (0.0.474.74).
Per proteggere superfici più ampie o creare una protezione antiurto perimetrale basta affiancare più profilati.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 6 | Material: Foamed PE | Colour:    Grey | Shape:   | ESD-safe: X | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: TPE | Colour:    Black | Shape:   | ESD-safe: ✓ | |
| Line: 8 | Material: PP/TPE | Colour:    Black/yellow | Shape:   | ESD-safe: X | 
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23369290
UNSPSC 9.0
 31141502
eCl@ss 11.0
 23360192
UNSPSC 7.0
 31141502
eCl@ss 4.0
 35030108
eCl@ss 4.1
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 23369290
eCl@ss 7.1
 23369290
Codice tariffa doganale
 39169090
Profilato di protezione
Variante scelta 
 
Profilato di avvertimento e protezione 8 40x16, giallo simile a RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23

 Black

 Grey


 Black/yellow