item
Albero

Albero


Visualizzare tutte le 15 varianti
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Durezza HRc 60 ± 2
Rugosità Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profondità di tempra min. 0,4 mm
Rotondità 4 μm, Parallelismo 5 μm/1000 mm

Proprietà

Nr. articolo 0.0.356.01
Diametro d = 6 mm
Qualità lucido
ESD Antistatico = No
Peso spec. lunghezza m = 0,22 kg/m
Unita di consegna Lungh. max. 3000 mm
Materiale Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato

Varianti

Ordinare per

Tipo di guida:  Albero D6 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D6 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D10 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D10 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D10 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Materiale:  Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva)
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva)
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000 Materiale:  Acciaio (inox)
Tipo di guida:  Albero D14 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio (inox)
Tipo di guida:  Albero D25 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D25 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Materiale:  Acciaio
Tipo di guida:  Albero D25 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000 Materiale:  Acciaio

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095