item
Set squadra

Set squadra


Visualizzare tutte le 17 varianti

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra 8 160x80 Zn, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 8 160x80, PA-GF, nero
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincate
4 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati

Proprietà

Nr. articolo 0.0.436.24
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 662 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Collegamento di profilati molto resistente e non richiedente lavorazioni; come rinforzo supplementare di collegamenti di profilati e, inoltre, impiegabile quale elemento di fissaggio di svariati componenti ai profilati.
La squadra è indicata anche per il collegamento di canaline portacavi. L’arrotondamento dell’angolo interno impedisce che i cavi si pieghino o si spezzino.
In caso di rinforzo di punti di collegamento tra grandi profilati o canalizzazioni, si possono utilizzare più squadre in parallelo.
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
Nelle squadre della serie 6, 8 e 12, data la lunghezza della vite e per migliorare la distribuzione delle forze, vengono utilizzate speciali rondelle.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5 Dimensioni esterne:  20x20 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  30x30 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Colore calotte:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Materiale:  Plastica (PA) Colore:  nero nero Colore calotte:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  160x80 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  X Dimensioni esterne:  40x40 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  10 Dimensioni esterne:  50x50 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  grigio grigio
Serie:  12 Dimensioni esterne:  60x60 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn) Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale Colore calotte:  nero nero

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000