Listello avvitabile ad angolo


Variante scelta
Listello di avvitatura ad angolo 8 Al, naturale (0.0.420.99)
Listello di avvitatura ad angolo 8 Al, naturale
0.0.420.99
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.420.99
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 1,62 cm2
Pesom = 0,44 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

L’uso del listello di avvitatura ad angolo 8 Al è particolarmente indicato per strutture a profilati in cui la scanalatura non sia utilizzata continuamente.
Il fissaggio alla scanalatura del profilato avviene per mezzo della clip 8 PA.

Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Listello di avvitatura ad angolo abbinato al nastro di tenuta 6x3 sk in una struttura a doppia parete.
Listello di avvitatura associato al nastro di tenuta 6x3 sk e materiale fonoassorbente 20 mm.
Il listello di avvitatura ad angolo 8 Al può essere anche avvitato direttamente su un componente piano o similare.
Per adattare l’elemento piano allo spessore della parete, il listello di avvitatura ad angolo 8 e la clip asimmetrica 8 PA possono essere ruotati e fissati in diverse posizioni.

Istruzioni di montaggio

Montaggio del listello di avvitatura ad angolo 8 Al.
Il fissaggio alla scanalatura del profilato avviene per mezzo della clip 8 PA.
Montaggio del listello di avvitatura ad angolo 8 Al.
Il fissaggio alla scanalatura del profilato avviene per mezzo della clip 8 PA.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  Standard
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Standard
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  Economy
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  Economy

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990