Set interruttore di fine corsa


Variante scelta
Set interruttore di fine corsa KRF NO (0.0.688.08)
Set interruttore di fine corsa KRF NO
0.0.688.08
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Materiale incluso

2 Supporti per interruttore di fine corsa 8 KRF
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NO
Interruttore di prossimità, induttivo
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale
Meccanismo e viti di fissaggio
Tensione = 10…30 V DC
Corrente interrompibilemax. = 150 mA
Distanza di interruzione = 2 mm
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.08
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 384 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Gli interruttori di fine corsa item servono a referenziare o a riconoscere la posizione finale delle unità lineari, perché è sempre bene conoscere dove si trova la fine! Operano in modo induttivo guidando il segnale verso il controller attraverso un cavo di collegamento.
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può essere necessaria una diversa combinazione di componenti. I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti necessari per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione è necessario prestare attenzione al fatto che alcuni interruttori di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, ossia "normalmente aperto") e NC (normally closed, ossia "normalmente chiuso").
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta l’uso di interruttori di fine corsa con controller item. Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.

Varianti

Ordinare per

Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KRFInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KRFInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  LREInnestabile: 
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  LREInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KGT 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KGT 8Innestabile:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080