Set interruttore di fine corsa


Variante scelta
Set interruttore di fine corsa LRE NO, a innesto (0.0.688.10)
Set interruttore di fine corsa LRE NO, a innesto
0.0.688.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8
2 Interruttori di fine corsa M8, a innesto
2 Cavi di collegamento per interruttori di fine corsa, l = 5 m, d = 4 mm
2 Camme per interruttore di fine corsa
Interruttore induttivo di prossimità adatto per
installazioni in filetti M8x1
Tensione = 10...30 V DC
Corrente interrompibile max. = 200 mA
Distanza di interruzione = 1,5 mm
Segnalazione di controllo a LED

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 405 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Gli interruttori di fine corsa item servono a referenziare o a riconoscere la posizione finale delle unità lineari, perché è sempre bene conoscere dove si trova la fine! Operano in modo induttivo guidando il segnale verso il controller attraverso un cavo di collegamento.
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può essere necessaria una diversa combinazione di componenti. I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti necessari per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione è necessario prestare attenzione al fatto che alcuni interruttori di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, ossia "normalmente aperto") e NC (normally closed, ossia "normalmente chiuso").
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta l’uso di interruttori di fine corsa con controller item. Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.
Possibile configurazione degli interruttori di fine corsa 8 e delle relative camme 8:
le camme per interruttori di fine corsa transitano attraverso il rinvio.
Adatto nel caso di impiego sul lato di azionamento rinvio per facilitare la messa in posa dei cavi tra unità di azionamento, interruttori di fine corsa ed unità di comando motore.
Possibile configurazione degli interruttori di fine corsa 8 e delle relative camme 8:
le camme per interruttori di fine corsa non transitano attraverso il rinvio.

Varianti

Ordinare per

Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KRFInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KRFInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  LREInnestabile: 
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  LREInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KGT 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KGT 8Innestabile:  X

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080