Cinghia dentata


Variante scelta
Cinghia dentata R16 AT3, antracite (0.0.711.41)
Cinghia dentata R16 AT3, antracite
0.0.711.41
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.711.41
AntistaticoNo
Pesom = 64 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 50 m
Coloreantracite

Descrizione

Nella compatta unità lineare KLE 5 40x40 LR, i rulli scorrono nel profilato coperti dalla cinghia dentata. L’asse lineare viene fornito pronto per il montaggio con rinvii per cinghia dentata premontati.
La tensione della cinghia dentata e il gioco della slitta si regolano senza difficoltà. La cinghia dentata AT3 assicura uno scorrimento silenzioso.

Varianti

Ordinare per

Ancho de correa dentada:  10 mmRiemenprofil:  T5Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 50000Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  10 mmRiemenprofil:  T5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  25 mmRiemenprofil:  T10Unidad de suministro:  CorteLargo:  100 ... 50000Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  25 mmRiemenprofil:  T10Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  50 mmRiemenprofil:  T10Unidad de suministro:  CorteLargo:  100 ... 50000Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  50 mmRiemenprofil:  T10Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Negro Negro
Ancho de correa dentada:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unidad de suministro:  CorteLargo:  200 ... 50000Color:  Antracita Antracita
Ancho de correa dentada:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Antracita Antracita
Ancho de correa dentada:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unidad de suministro:  CorteLargo:  0 ... 50000Color:  Antracita Antracita
Ancho de correa dentada:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Antracita Antracita
Ancho de correa dentada:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unidad de suministro:  CorteLargo:  0 ... 50000Color:  Antracita Antracita
Ancho de correa dentada:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unidad de suministro:  RuedaLargo:  50000 Color:  Antracita Antracita

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097