Zaślepki – wymiar standardowy
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.005.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 14,7 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 16 mm | Dimensione Y: 8,5 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: ![]() | |
Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: ![]() | |
Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097