Profil maskujący 32
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.420.43 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 0,41 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,01 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,47 cm4 |
| waga | m = 0,11 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,03 cm3 |
Opis
Stosowanie nakrętek klatkowych (ustalenie położenia śrub i zabezpieczenie antyrotacyjne) umożliwia montaż od jednej strony. Śruby z łbem cylindrycznym (moment dokręcający M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 lub M10x140 stosowane są przy odpowiednich odstępach profili łączących.
Złącze lub łby śrub oraz nakrętki klatkowe mogą zostać szczelnie zaślepione profilem maskującym 32.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
30102307
UNSPSC 9.0
30102307
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
Kod taryfy celnej
76042990
Profil maskujący 32
* Dane obowiązkowe