Profil maskujący 32


Wybrany wariant
Profil maskujący 32, kolor naturalny (0.0.452.01)
Profil maskujący 32, kolor naturalny
0.0.452.01
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.01
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 0,41 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,01 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,47 cm4
wagam = 0,11 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,03 cm3

Opis

Profil łączący 8 40 ma po dwa otwory ⌀ 11 mm (odstęp otworów 200 mm) na śruby mocujące.
Stosowanie nakrętek klatkowych (ustalenie położenia śrub i zabezpieczenie antyrotacyjne) umożliwia montaż od jednej strony. Śruby z łbem cylindrycznym (moment dokręcający M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 lub M10x140 stosowane są przy odpowiednich odstępach profili łączących.
Złącze lub łby śrub oraz nakrętki klatkowe mogą zostać szczelnie zaślepione profilem maskującym 32.

Warianty

Sortuj wg

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102307
UNSPSC 7.0
30102307
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990