Profil maskujący K56
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.647.82 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 214 g |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Profil maskujący 15 K (0.0.643.81) i profil maskujący 56 K (0.0.643.80) dostępne są w dwóch różnych wariantach dopasowanych do dwóch różnych szerokości zintegrowanych kanałów kablowych (15 mm i 56 mm).
Profile maskujące K wykonane są z tworzywa sztucznego. Profile można dociąć za pomocą piły lub nożyc wielofunkcyjnych item.
Warianty
Sortuj wg
Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | |
Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Kod taryfy celnej
39162000
Profil maskujący K56
* Dane obowiązkowe