Profil maskujący LE
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.603.88 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 13 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | PP/TPE |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Gdy konieczna jest wymiana osłony rowka, można ją zastąpić profilem maskującym 8 LE lub profilem maskującym 6 LE.
Profil maskujący mocuje się bez użycia narzędzi i jest łatwy do docięcia.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 30 ... 2000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39169090