Profil maskujący XMS


Wybrany wariant
Profil maskujący 80 M45 - XMS, kolor naturalny (0.0.700.01)
Profil maskujący 80 M45 - XMS, kolor naturalny
0.0.700.01
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.01
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,93 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 9,84 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,55 cm4
wagam = 545 g/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 2,47 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,42 cm3

Opis

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Modelo:  redondeadoAncho:  112 mmUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Modelo:  redondeadoAncho:  112 mmUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000
Modelo:  a escuadraAncho:  112 mmUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Modelo:  a escuadraAncho:  112 mmUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000
Modelo:  rectoAncho:  45 mmUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000
Modelo:  rectoAncho:  45 mmUnidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Modelo:  rectoAncho:  80 mmUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Modelo:  rectoAncho:  80 mmUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990