Profil maskujący XMS
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.694.79 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 3,01 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,03 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 16,31 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 16,31 cm4 |
waga | m = 813 g/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 6,12 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 6,12 cm3 |
Opis
Profile X 8 M45 - XMS kompatybilne są z innymi profilami XMS i mają takie same rowki uszczelniające. W połączeniu ze specjalnymi zestawami łączników umożliwiają łatwe układanie kabli.
Elementy sterujące i obsługowe można zamontować bezpośrednio po zewnętrznej stronie kabiny maszyny i podłączyć do przewodów ułożonych w kanale kablowym.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
4 pasujący wariant do "{{ formattedLockedParameters }}" | ||||||
Modelo: redondeado | Ancho: 112 mm | Largo: 20 ... 6000 | ||||
Modelo: a escuadra | Ancho: 112 mm | Largo: 20 ... 6000 | ||||
Modelo: recto | Ancho: 45 mm | Largo: 20 ... 3000 | ||||
Modelo: recto | Ancho: 80 mm | Largo: 20 ... 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990