Profil maskujący XMS
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.695.52 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 3,24 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,03 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 17,94 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 17,94 cm4 |
waga | m = 880 g/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 7,38 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 7,38 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Forme: arrondi | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Forme: coudé | largeur: 112 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Forme: droit | largeur: 45 mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Forme: droit | largeur: 80mm | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Profil maskujący XMS
* Dane obowiązkowe