Profil maskujący XMS


Wybrany wariant
Profil maskujący M45 - XMS, kolor naturalny (0.0.697.59)
Profil maskujący M45 - XMS, kolor naturalny
0.0.697.59
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.697.59
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,42 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,01 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,271 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 3,09 cm4
wagam = 369 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,225 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,37 cm3

Opis

Seria Inside-out przeznaczona do budowy stacji maszynowych bazuje na profilach konstrukcyjnych XMS z dostępnymi od zewnątrz kanałami kablowymi i łącznikami do punktów łączących z przepustami kablowymi. Kanały kablowe otwarte na zewnątrz umożliwiają łatwe układanie przewodów i instalację elementów obsługowych i sterujących. Za pomocą odpowiednich profili maskujących powstaje czysta, wykończona powierzchnia dopasowana wyglądem do elementów serii XMS. Profile maskujące można w łatwy sposób umieścić na stronie zewnętrznej. Całość uzupełniają zaślepki i płytki mocujące elementów jezdno-wsporczych.

Warianty

Sortuj wg

Forme:  arrondilargeur:  112 mmUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Forme:  arrondilargeur:  112 mmUnité de livraison:  pièceLongueur:  6000
Forme:  coudélargeur:  112 mmUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Forme:  coudélargeur:  112 mmUnité de livraison:  pièceLongueur:  6000
Forme:  droitlargeur:  45 mmUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000
Forme:  droitlargeur:  45 mmUnité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Forme:  droitlargeur:  80mmUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Forme:  droitlargeur:  80mmUnité de livraison:  pièceLongueur:  6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990