Uszczelka obniżająca 24
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uszczelka obniżająca 24x835, Al, silikon
1 taśma klejąca 19x1085, dwustronna, klej akrylowy
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.711.84 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 499 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Longueur: 835 mm | |
| Longueur: 960 mm | |
| Longueur: 1085 mm |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31181509
UNSPSC 9.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
Kod taryfy celnej
39269097