Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.674.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 514 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Ważne: Proszę pamiętać o odpowiedniej kombinacji sprzęgu i dyszla. Sprzęg dyszla D25-74 nie może być sosowany, ponieważ trzpień zamocowany jest na innej wysokości roboczej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: LPS | Długość: 70 | |
Seria: 8 | Długość: 110 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
73269098