Adapter 6


Wybrany wariant
Łącznik 6 30x30/D30, kolor naturalny (0.0.656.32)
Łącznik 6 30x30/D30, kolor naturalny
0.0.656.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.656.32
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 11 g
JOP1 sztuka
materiałGD-Al
Kolorkolor naturalny

Opis

Jeśli element kanciasty ma zostać połączony z okrągłym, z pomocą przychodzi łącznik 6 30x30/D30. Przykręca się go do profili 6 D30, w konsekwencji czego powstaje płaszczyzna, na której bezpiecznie można przykręcać akcesoria o płaskiej powierzchni.
Adapter wykorzystuje rowek profilu 6 D30. Za pomocą śruby oraz wpustu M6 można w bezpieczny sposób zamocować elementy powierzchniowe i komponenty systemu modułowego MB. Zabezpieczenia przeciwrotacyjne - np. przeguby 6 30x30 - wsuwają się w zagłębienia znajdujące się na płaskiej stronie.
Wybierając śruby, należy uwzględnić grubość adaptera wynoszącą 5 mm.

Warianty

Sortuj wg

Line:  6Shape:  Square SquareESD-safe:  X
Line:  LPSShape:  Circular CircularESD-safe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910