Adapter M45

Wybrany wariant
Adapter M45 do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych 22mm, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021 (0.0.691.58)
Adapter M45 do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych 22mm, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021
0.0.691.58
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.691.58
Odporność na ESDNie
wagam = 10,3 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor żółty, zbliżony do RAL 1021

Opis

Adapter M45 do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych 22 mm sprawia, że montaż przycisków bezpieczeństwa oraz przycisków wybierczych w kanale kablowym kolumny instalacyjnej profilu item 8 160x160 K76 (0.0.663.39) oraz profilu instalacyjnego 8 160x80 K76 (0.0.672.90) jest bardzo łatwy.
Modułowego rozwiązania składającego się z adaptera M45 i adaptera mocującego 22 mm można używać również do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych o średnicy 22 mm. Oferta obejmuje także odpowiednie przyciski bezpieczeństwa oraz przyciski wybiercze i standardowe. Moduły są mocowane na zatrzask w gniazdach wewnętrznych K76 M45.
Adapter M45 do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych 22 mm dostępny jest w kolorze białym, czarno-szarym i żółtym.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Kod taryfy celnej
39269097