Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.691.55 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
Opis
Zwory aktywujące elementy obsługowe montowane są z tyłu na zatrzaski i nie zajmują wiele miejsca. Zwory mogą być montowane w trzech pozycjach, przy czym z dwóch można korzystać równocześnie.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 8.0
27371290
eCl@ss 11.0
27371290
UNSPSC 9.0
39121533
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 4.1
27371281
Kod taryfy celnej
85389099