Adapter monitora 8 VESA 75-100 PA

0.0.615.48


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 płyta adaptera, PA-GF, czarna
2 elementy ustalające, GD-Zn, ocynkowane
4 śruby M4x12, st, ocynkowane
4 podkładki Ø4,3, ocynkowane
2 śruby z łbem walcowym M8x18, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne M8, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.615.48
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 150 g
JOP1 zestaw

Opis

Adapter monitora umożliwia montaż płaskich ekranów do systemów stanowisk pracy lub stanowisk produkcyjnych (za pomocą standardowego mocowania VESA 75 lub 100). Adapter dostępny jest w wymiarze rastrowym dopasowanym do profili serii 8, dlatego możliwe jest stosowanie standardowych elementów mocujących (profile 8, przegub 8 40x40 itd.). Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przeciwrotacyjne sprawia, że ustawiona pozycja jest bezpieczna.
Adapter monitora 8 VESA 75-100 PA dostępny jest w wersji ESD.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie adaptera monitora 8 VESA 75-100 PA:
Fmax. = 120 N.
Śruby M8: Mmax. = 8 Nm
Śruby M4: Mmax. = 3 Nm.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097