Dane techniczne
Zakres dostawy
opaska rurowa wew., Al, w kolorze naturalnym
opaska rurowa wew., Al, w kolorze naturalnym
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.630.61 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 33 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
FV= 500 N
Nadaje się do mocowania aż czterech łączników na jednej rurze i tej samej wysokości.
Opcjonalne zaślepki zabezpieczają nieużywane punkty mocujące adaptera D30. Na każdym adapterze rurowym D30 można zamontować maksymalnie 3 zaślepki.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Wartości siły dotyczą łącznika D30 (0.0.623.56) w połączeniu z adapterem rurowym D30. Jeśli zostanie użyty inny łącznik, należy uwzględnić wartości siły specyficzne dla tego łącznika.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900