Dane techniczne
Zakres dostawy
Adapter typu tuleja do uchwytu, PA-ESD
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.648.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 20 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Wystarczy wetknąć adapter typu tuleja w uchwyt listwy rolkowej D30. Następnie montuje się profil D30. I już jest gotowy: wytrzymały zastrzał, który można zawiesić, przesunąć lub zamocować na stałe.
Adapter typu tuleja do uchwytu listwy rolkowej D30 jest bezpieczny pod kątem ESD i zapewnia optymalną ochronę wrażliwych elementów znajdujących się na listwach ślizgowych.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097