Profil płytowy adapterowy 80x16
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.81 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 12,36 cm2 |
| waga | m = 3,34 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Płyty adapterowe zostają dopasowane w drodze obróbki mechanicznej do zastosowanego połączenia. Do mocowania mogą służyć połączenia poprzez użycie śrub i wpustów przesuwnych lub boczne elementy napinające, które umożliwiają późniejsze justowanie.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250390
eCl@ss 7.1
23250390
eCl@ss 11.0
23250390
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil płytowy adapterowy 80x16
* Dane obowiązkowe