Profil wpustu przesuwnego T


Wybrany wariant
Profil wpustu przesuwnego T 8, kolor naturalny (0.0.657.20)
Profil wpustu przesuwnego T 8, kolor naturalny
0.0.657.20
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.657.20
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 592 g/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil wpustu przesuwnego T 8 zapewnia, że także przy długich wózkach jednostki rolkowe przylegają bezluzowo do wałka. Jednostki łożyskowe zestawów wózka LRF 8 nie przesuwają się w trakcie długotrwałego zastosowania. Dzięki temu profil wózka LRF 8 gwarantuje bieg z niskim zużyciem, także w przypadku bardzo długich wózków.
Zestawy wózka LRF 8 są przykręcane profilem wpustu przesuwnego T. Profil jest umieszczany w specjalnym rowku z dokładną długością wózka.
Wskazówka: Przy montażu zestawów wózka konieczna jest obróbka profilu wpustu przesuwnego T. Państwa partner item oferuje możliwość wykonania takiej usługi.
Wymagana długość wpustu przesuwnego T (I) jest zależna od długości wózka (L).
l = L - 12,4 mm

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990