Nóżka nastawna kątowa


Wybrany wariant
Nóżka stojakowa kątowa 8 nieregulowana (0.0.265.44)
Nóżka stojakowa kątowa 8 nieregulowana
0.0.265.44
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, GD-Al, białe aluminium, RAL9006
wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.265.44
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 239 g
JOP1 sztuka

Opis

Kątowe nóżki stojakowe zapewniają stabilność. Przykręcane są w rowkach profilu, dzięki czemu istnieje możliwość zastosowania kilku kątowników. Dodatkowo nóżki kątowe pozwalają na zakotwiczenie profilu w ścianie lub podłożu. W tym celu firma item oferuje dodatkowe zestawy do mocowania podłogowego.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  80Height adjustment: 
Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment:  X
Line:  XColour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  60Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  0Height adjustment:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169910