Kątownik


Wybrany wariant
Kątownik 6 30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.677.75)
Kątownik 6 30, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.677.75
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.677.75
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 45 g
JOP1 sztuka
materiałSint-St
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Są to elementy łączące, służące do połączenia i mocowania kanałów kablowych, profili nośnych i ściennych, elementów powierzchniowych lub dowolnych innych elementów konstrukcyjnych.
Aby połączyć płytkę łączącą i kątownik z elementami konstrukcyjnymi, które nie posiadają rowka profilowego, należy w nich wykonać otwory przelotowe lub gwinty.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  doppelt
Baureihe:  5Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  6Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  grau graumit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  10Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269096