Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik, GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RALRAL9006
2 wpusty przesuwne 6 St M6, St, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 68,5 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Kątownik V Zn, dzięki swemu stabilnemu zabezpieczeniu antyrotacyjnemu, które zaczepia się o wpust profila, może być stosowany do mocowania na profilu wszelkich innych komponentów.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: ✓ | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: pojedynczy | |
| Seria: 6 | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: ✓ | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: pojedynczy | |
| Seria: 8 | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: ✓ | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: pojedynczy | |
| Seria: 8 | Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: ✓ | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: podwójny | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal spiekana (Sint-St) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal spiekana (Sint-St) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal spiekana (Sint-St) | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal | Kolor: k. szary | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal | Kolor: białe aluminium | z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym: X | Zabezpieczenie przeciwrotacyjne: Brak |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000


białe aluminium






k. szary