Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy
Wybrany wariant

Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.665.65
0.0.665.65
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki maskujące, PA-GF
4 sworznie gwintowane DIN 916-M6x8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.665.65 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Ogólny system etykiet pozwala na szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie pojemników i miejsc magazynowych.
Wersja z pasywowaną powłoką tytanową gwarantuje bezpieczeństwo komponentów narażonych na wyładowania elektrostatyczne.
Informacja: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil amortyzujący 8 50x10 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| ESD-safe: X | Colour: Grey |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39269097
Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy
Wybrany wariant

Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.665.65
0.0.665.65
Black
Grey