Łącznik mocujący D30/rowek 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy mocujące, GD-Al, kolor naturalny
1 Łącznik rurowy 8 D30-90° Adapter, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.629.97 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 115 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Płytę podstawową przykręca się z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym do rowka 8. W tym celu należy usunąć dwa z czterech zabezpieczeń. Szczęki mocujące połączenia obejmują profil rurowy D30 od zewnątrz.
Dwie zaślepki D30 R przykrywają połączenie śrubowe mocowania 8 D30-90°, ułatwiając w ten sposób czyszczenie i zapewniając harmonijny wygląd.
Fx2= 3000 N
Fz= 500 N
Mx= 5 Nm
My= 50 Nm
Mz= 50 Nm
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Położenie kątowe: 0° | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Położenie kątowe: -90°...90° / 0°...360° | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900
Łącznik mocujący D30/rowek 8
* Dane obowiązkowe